Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284088
Codice del modello: XMP030204M

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di montaggio, +kit di montaggio, per PKZ0, orizzontale, 3p, AxP = 50x425 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284088
EAN
4015082840884
Lunghezza/profondità del prodotto
350 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
0.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMP030204M

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
50 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto