Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284090
Codice del modello: XMP030206M

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di montaggio, +kit di montaggio, per PKZ0, orizzontale, 3p, AxP = 50x600 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284090
EAN
4015082840907
Lunghezza/profondità del prodotto
495 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMP030206M

Delivery program

Modello
Altro
Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
50 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Additional information

Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto