Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284099
XPBCB0402

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, connessione CB/area posteriore sistema a sbarre, LxP=425x200mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284099
EAN
4015082840990
Lunghezza/profondità del prodotto
330 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
305 mm
Peso prodotto
1.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPBCB0402

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 2a

Gamma

Colore
Altro

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto