Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, dispositivi CB/ area posteriore sistema a sbarre, AxP=600x425 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
284107
|
| EAN |
4015082841072
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
650 mm
|
| Altezza prodotto |
20 mm
|
| Larghezza prodotto |
320 mm
|
| Peso prodotto |
2.2 kg
|
| Conformità |
Produttore contatto
RoHS conform |
| Certificazione/i |
Produttore contatto
|
| Codice modello |
XPBMB0604
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 2b Forma di segregazione interna 3a Forma di segregazione interna 4a Forma di segregazione interna 2a Forma di segregazione interna 4b |
| Colore |
Acciaio inox
|
| Tipo di costruzione |
kit di montaggio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
8 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
425 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|