Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284108
Codice del modello: XPBMB0606

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, dispositivi CB/ area posteriore sistema a sbarre, AxP=600x600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284108
EAN
4015082841089
Lunghezza/profondità del prodotto
650 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
500 mm
Peso prodotto
3.4 kg
Conformità
Produttore contatto
RoHS conform
Certificazione/i
Produttore contatto
Codice modello
XPBMB0606

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 4a

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
8 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto