Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284115
Codice del modello: XPC0604

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Coperchio, trasparente, connessione, AxP=600x425 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284115
EAN
4015082841157
Lunghezza/profondità del prodotto
600 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
335 mm
Peso prodotto
1.6 kg
Conformità
Produttore contatto
RoHS conform
Certificazione/i
Produttore contatto
Codice modello
XPC0604

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Coperchio

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Posizione di montaggio
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto