Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284119
XPFCB04

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, F, connessione/area posteriore sistema a sbarre, L=425 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284119
EAN
4015082841195
Lunghezza/profondità del prodotto
1050 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
230 mm
Peso prodotto
4.4 kg
Conformità
Produttore contatto
RoHS conform
Certificazione/i
Produttore contatto
Codice modello
XPFCB04

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4a

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio inox
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto