Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284132
Codice del modello: XPFCD2006

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, F, connessione-/area DB, D = 600 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284132
EAN
4015082841324
Lunghezza/profondità del prodotto
980 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
340 mm
Peso prodotto
5.4 kg
Conformità
Produttore contatto
RoHS conform
Certificazione/i
Produttore contatto
Codice modello
XPFCD2006

Delivery program

Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Zincato
Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Tipo di costruzione
kit di montaggio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
950 mm

Additional information

Adatto per
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2b
Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto