Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284161
XPL06

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Pareti di separazione, kit di montaggio, SL, Forma 3b, D = 600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284161
EAN
4015082841614
Lunghezza/profondità del prodotto
610 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
510 mm
Peso prodotto
7.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPL06

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 2b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto