Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Pareti di separazione, kit di montaggio, SL, Forma 3b, D = 800 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
284162
|
| EAN |
4015082841621
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
730 mm
|
| Altezza prodotto |
35 mm
|
| Larghezza prodotto |
610 mm
|
| Peso prodotto |
10.6 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XPL08
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 4a Forma di segregazione interna 2a Forma di segregazione interna 3a Forma di segregazione interna 3b |
| Colore |
Acciaio inox
|
| Tipo di costruzione |
kit di montaggio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
800 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|