Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284166
Codice del modello: XPMMB1204

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, dispositivo interruttore automatico-/area dispositivo, sistema a sbarre posteriore, LxP=1200x400mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284166
EAN
4015082841669
Lunghezza/profondità del prodotto
1120 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
360 mm
Peso prodotto
5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPMMB1204

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 4b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto