Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284178
Codice del modello: XPSS2006

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, sezione/sezione, forma 3b, AxP=2000x600mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284178
EAN
4015082841782
Lunghezza/profondità del prodotto
1915 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
530 mm
Peso prodotto
12.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPSS2006

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 3a

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto