Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284185
XSDFMC2006

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta scomparto, F, chiuso, IP55, AxP=2000x600 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284185
EAN
4015082841850
Lunghezza/profondità del prodotto
1960 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
580 mm
Peso prodotto
24.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDFMC2006

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto