Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284191
XSDFMRV2006

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta scomparto, F, ventilata, R, IP30, AxP=2000x600 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284191
EAN
4015082841911
Lunghezza/profondità del prodotto
2000 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
600 mm
Peso prodotto
26 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDFMRV2006

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP30
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto