Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284194
Codice del modello: XSDMC0604

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta per zona interruttori di manovra, chiuso, IP55, AxP=600x425 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284194
EAN
4015082841942
Lunghezza/profondità del prodotto
650 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
425 mm
Peso prodotto
7.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMC0604

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC

Delivery program

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical Data - Mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto