Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284196
XSDMC0608

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta per zona interruttori di manovra, chiuso, IP55, AxP=600x800 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284196
EAN
4015082841966
Lunghezza/profondità del prodotto
790 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
650 mm
Peso prodotto
11.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMC0608

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto