Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284200
Codice del modello: XSDMC2008

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta per zona interruttori di manovra, chiuso, IP55, AxP=2000x800 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284200
EAN
4015082842000
Lunghezza/profondità del prodotto
1955 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
820 mm
Peso prodotto
32.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMC2008

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC

Delivery program

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical Data - Mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto