Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284202
Codice del modello: XSDMC2012-S

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta per zona interruttori di manovra, chiuso, IP55, AxP=2000x1200 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284202
EAN
4015082842024
Lunghezza/profondità del prodotto
2000 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
610 mm
Peso prodotto
52 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMC2012-S

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA 4X
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto