Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284204
Codice del modello: XSDMD2006

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta per zona interruttori di manovra, trasparente, IP55, AxP=2000x600 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284204
EAN
4015082842048
Lunghezza/profondità del prodotto
2000 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
610 mm
Peso prodotto
26 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMD2006

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
esecuzione come porta di visione

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto