Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284205
XSDMLV0604

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta per zona interruttori di manovra, ventilata, IP30, sinistra, AxP=600x425 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284205
EAN
4015082842055
Lunghezza/profondità del prodotto
650 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
430 mm
Peso prodotto
7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMLV0604

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP30
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto