Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284208
XSDMLV0612

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta per zona interruttori di manovra, ventilata, IP30, sinistra, AxP=600x1200 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284208
EAN
4015082842086
Lunghezza/profondità del prodotto
650 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
1210 mm
Peso prodotto
14 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMLV0612

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP30
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto