Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284211
Codice del modello: XSDMLV2008

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta per zona interruttori di manovra, ventilata, IP30, sinistra, AxP=2000x800 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284211
EAN
4015082842116
Lunghezza/profondità del prodotto
1950 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
805 mm
Peso prodotto
31.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMLV2008

Delivery program

Modello
Porta a battente
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.