Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta per zona interruttori di manovra, ventilata, corretto, IP30, AxP=600x1200 mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
284217
|
| EAN |
4015082842178
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1190 mm
|
| Altezza prodotto |
45 mm
|
| Larghezza prodotto |
650 mm
|
| Peso prodotto |
17.2 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSDMRV0612
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Colore |
Grigio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|