Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284218

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta per zona interruttori di manovra, ventilata, corretto, IP30, AxP=2000x425 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284218
EAN
4015082842185
Lunghezza/profondità del prodotto
1965 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
435 mm
Peso prodotto
19 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMRV2004

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP30
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto