Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta per zona interruttori di manovra, ventilata, corretto, IP30, AxP=2000x600 mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
284219
|
| EAN |
4015082842192
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
2000 mm
|
| Altezza prodotto |
40 mm
|
| Larghezza prodotto |
610 mm
|
| Peso prodotto |
26 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSDMRV2006
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Colore |
Grigio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|