Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284232
XSFB0406

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Telaio di base, per LxP=425x600 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284232
EAN
4015082842321
Lunghezza/profondità del prodotto
435 mm
Altezza prodotto
245 mm
Larghezza prodotto
580 mm
Peso prodotto
12 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSFB0406

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
accoppiabile
Versione EMC
piastra di montaggio a profondità regolabile
Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
profilo di irrigidimento-base

Technical data - mechanical

Resistenza agli impatti
IK10
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
400 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto