Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284239
XSFB0808

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Telaio di base, per LxP=800x800 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284239
EAN
4015082842390
Lunghezza/profondità del prodotto
810 mm
Altezza prodotto
250 mm
Larghezza prodotto
785 mm
Peso prodotto
19.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSFB0808

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
piastra di montaggio a profondità regolabile
accoppiabile
Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
profilo di irrigidimento-base

Technical data - mechanical

Resistenza agli impatti
IK10
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto