Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284240
XLB1004

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Telaio di base per LxP = 1000 x 400 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
284240
EAN
4015082842406
Lunghezza/profondità del prodotto
1010 mm
Altezza prodotto
250 mm
Larghezza prodotto
380 mm
Peso prodotto
17 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLB1004

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
piastra di montaggio a profondità regolabile
accoppiabile
Versione EMC
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Non pertinente.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Non pertinente.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del quadrista.
10.5 Protezione da folgorazione
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del quadrista.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 690 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
6 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Non pertinente per custodia in metallo.
Grado di inquinamento
3
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
Altro
IK10
Qualità del materiale
Altri
Colore
Grigio
Carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208 - max
4000 N
Numero di blocchi
0
Numero RAL
7035
Materiale
Acciaio
Categoria di sovratensione
IV
Tipo di installazione
Modello da parete da terra
Grado di protezione
I
Numero di coperchi/sportelli
0
Carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208 - max
5000 N
Carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208 - max
1000 N
Numero di fori per connettore
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.