Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284241
Codice del modello: XSFB1006

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Telaio di base, per LxP=1000x600 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284241
EAN
4015082842413
Lunghezza/profondità del prodotto
1020 mm
Altezza prodotto
255 mm
Larghezza prodotto
590 mm
Peso prodotto
19.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSFB1006

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
accoppiabile
piastra di montaggio a profondità regolabile
Versione EMC
Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
profilo di irrigidimento-base

Technical data - mechanical

Resistenza agli impatti
IK10
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto