Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Telaio di base, per LxP=1200x600 mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
284243
|
| EAN |
4015082842437
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1220 mm
|
| Altezza prodotto |
245 mm
|
| Larghezza prodotto |
580 mm
|
| Peso prodotto |
21.4 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSFB1206
|
| Caratteristiche |
accoppiabile
piastra di montaggio a profondità regolabile Versione EMC |
| Numero RAL |
7035
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
profilo di irrigidimento-base
|
| Resistenza agli impatti |
IK10
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
600 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1200 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|