Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284244
XSFB1208

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Telaio di base, per LxP=1200x800 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284244
EAN
4015082842444
Lunghezza/profondità del prodotto
1200 mm
Altezza prodotto
250 mm
Larghezza prodotto
800 mm
Peso prodotto
21 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSFB1208

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
piastra di montaggio a profondità regolabile
Versione EMC
accoppiabile
Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
profilo di irrigidimento-base

Technical data - mechanical

Resistenza agli impatti
IK10
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto