Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284245
XSFH20

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Sezione altezza, A = 2000 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284245
EAN
4015082842451
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
1910 mm
Larghezza prodotto
70.5 mm
Peso prodotto
21 kg
Conformità
Produttore contatto
RoHS conform
Certificazione/i
Produttore contatto
Codice modello
XSFH20

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Profilo

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.