Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, sezione, interruttore automatico a 1600A, Forma 2, retro sistema a sbarre principale, D = 600 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
284253
|
| EAN |
4015082842536
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1960 mm
|
| Altezza prodotto |
70 mm
|
| Larghezza prodotto |
70 mm
|
| Peso prodotto |
10 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSMFIB0606
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Modello |
Altro
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per altezza della custodia |
2000 mm
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
600 mm
|