Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284254

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, sezione, interruttore automatico a 1600A, Forma 2, retro sistema a sbarre principale, D = 800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284254
EAN
4015082842543
Lunghezza/profondità del prodotto
1955 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
70 mm
Peso prodotto
10.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSMFIB0608

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto