Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284264
XSMMFB2006

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di montaggio, +sezione kit di montaggio, fisso, MB posteriore, AxP=2000x600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284264
EAN
4015082842642
Lunghezza/profondità del prodotto
1900 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
500 mm
Peso prodotto
27 kg
Conformità
Produttore contatto
RoHS conform
Certificazione/i
Produttore contatto
Codice modello
XSMMFB2006

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto