Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di montaggio, +sezione kit di montaggio, fisso, MB posteriore, AxP=2000x1000 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
284266
|
| EAN |
4015082842666
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1900 mm
|
| Altezza prodotto |
40 mm
|
| Larghezza prodotto |
920 mm
|
| Peso prodotto |
45.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSMMFB2010
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Modello |
Altro
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per altezza della custodia |
2000 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1000 mm
|