Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284281
XSMSV0808

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, sezione, PIFT, retro sistema a sbarre principale, LxP=800x800mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284281
EAN
4015082842819
Lunghezza/profondità del prodotto
2000 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
230 mm
Peso prodotto
20 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSMSV0808

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto