Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284290
XSPBM0606

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore/inferiore, split, IP30, per LxP=600x600mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284290
EAN
4015082842901
Lunghezza/profondità del prodotto
490 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
525 mm
Peso prodotto
4.6 kg
Conformità
Produttore contatto
RoHS conform
Certificazione/i
Produttore contatto
Codice modello
XSPBM0606

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto