Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore/inferiore, split, IP30, per LxP=600x800mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
284291
|
| EAN |
4015082842918
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
500 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
700 mm
|
| Peso prodotto |
5.6 kg
|
| Conformità |
Produttore contatto
RoHS conform |
| Certificazione/i |
Produttore contatto
|
| Codice modello |
XSPBM0608
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per |
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto |
| Colore |
Grigio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
800 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|