Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284293
XSPBM0806

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di fondo / piastra superiore, split, IP30, lamiera d’acciaio, non sfalsato, verniciato a polvere, larghezza 800 mm, profondità 600 mm, RAL 7035

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284293
EAN
4015082842932
Lunghezza/profondità del prodotto
720 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
500 mm
Peso prodotto
5.6 kg
Conformità
Produttore contatto
RoHS conform
Certificazione/i
Produttore contatto
Codice modello
XSPBM0806

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.