Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284294
XSPBM0808

Piastra superiore/inferiore Eaton xEnergy Main, split, IP30, per LxP=800x800 mm, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284294
EAN
4015082842949
Lunghezza/profondità del prodotto
700 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
700 mm
Peso prodotto
6.8 kg
Conformità
Produttore contatto
RoHS conform
Certificazione/i
Produttore contatto
Codice modello
XSPBM0808

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto