Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284296
XSPBM1006-1

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore/inferiore, +2 aperture, IP30, per LxP = 1000 x 600 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284296
EAN
4015082842963
Lunghezza/profondità del prodotto
900 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
500 mm
Peso prodotto
6.2 kg
Conformità
Produttore contatto
RoHS conform
Certificazione/i
Produttore contatto
Codice modello
XSPBM1006-1

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto