Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284297
XSPBM1008-1

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore/inferiore, split, IP30, per LxP=1000x800mm, grigio, 1

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284297
EAN
4015082842970
Lunghezza/profondità del prodotto
900 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
700 mm
Peso prodotto
8.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPBM1008-1

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto