Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284302
XSPTC0406

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Flange piastra superiore, chiuse, per LxP=425x600 mm, IP55, grigie

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284302
EAN
4015082843021
Lunghezza/profondità del prodotto
490 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
350 mm
Peso prodotto
2.2 kg
Conformità
Produttore contatto
RoHS conform
Certificazione/i
Produttore contatto
Codice modello
XSPTC0406

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto