Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284303
XSPTC0408

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Flange piastra superiore, chiuso, per LxP = 425x800 mm, IP55, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284303
EAN
4015082843038
Lunghezza/profondità del prodotto
690 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
345 mm
Peso prodotto
3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPTC0408

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto