Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284306
XSPTC0608

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Flange piastra superiore, chiuse, per LxP = 600 x 800 mm, IP55, grigie

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284306
EAN
4015082843069
Lunghezza/profondità del prodotto
500 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
700 mm
Peso prodotto
5.6 kg
Conformità
Produttore contatto
RoHS conform
Certificazione/i
Produttore contatto
Codice modello
XSPTC0608

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto