Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284311
Codice del modello: XSPTC1006

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Flange piastra superiore, chiuse, per LxP=1000x600 mm, IP55, grigie

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284311
EAN
4015082843113
Lunghezza/profondità del prodotto
915 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
490 mm
Peso prodotto
5.6 kg
Conformità
Produttore contatto
RoHS conform
Certificazione/i
Produttore contatto
Codice modello
XSPTC1006

Additional information

Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Delivery program

Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto