Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284312
Codice del modello: XSPTC1008

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Flange piastra superiore, chiuse, per LxP=1000x800 mm, IP55, grigie

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284312
EAN
4015082843120
Lunghezza/profondità del prodotto
900 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
700 mm
Peso prodotto
8.5 kg
Conformità
Produttore contatto
RoHS conform
Certificazione/i
Produttore contatto
Codice modello
XSPTC1008

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto