Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284314
Codice del modello: XSPTC1206

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Flange piastra superiore, chiuse, per LxP = 1200 x 600 mm, IP55, grigie

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284314
EAN
4015082843144
Lunghezza/profondità del prodotto
1100 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
500 mm
Peso prodotto
7.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPTC1206

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto