Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Flange piastra superiore, chiuse, per LxP = 1200 x 800 mm, IP55, grigie
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
284315
|
| EAN |
4015082843151
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1100 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
700 mm
|
| Peso prodotto |
10.3 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSPTC1208
|
| Colore |
Grigio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
800 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1200 mm
|
| Adatto per |
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto |
| Numero RAL |
7035
|